Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 52.0 mm 56.0 mm Trasparente

Questo cappuccio e tappo conico è progettato per tappare più diametri interni o esterni. Facile da montare e da rimuovere, è dotato di 6 lamelle sul gambo per garantire una tenuta sicura quando viene utilizzato come tappo. Il componente offre un'eccellente protezione da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10128282

Codice articolo precedente:

2133000

1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,4863 €
800 + 0,2315 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

38,90 €

80 x 0,4863 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 62.0 mm
d1 52.0 mm
d2 56.0 mm
d3 50.5 mm
d4 55.0 mm
h 25.0 mm
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci