Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 19.1 mm 21.5 mm Trasparente

Questo cappuccio e tappo conico è progettato per tappare più diametri interni o esterni. Facile da montare e da rimuovere, è dotato di 6 lamelle sul gambo per garantire una tenuta sicura quando viene utilizzato come tappo. Il componente offre un'eccellente protezione da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10128060

Codice articolo precedente:

2115000

7394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1461 €
1000 - 1999 0,0741 €
2000 + 0,0624 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

73,05 €

500 x 0,1461 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.2 mm
d1 19.1 mm
d2 21.5 mm
d3 17.4 mm
d4 20.0 mm
h 14.3 mm
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci