10128237
2128000
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 999 | 0,2012 € |
| 1000 - 1999 | 0,1183 € |
| 2000 + | 0,1007 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.937 in |
|---|---|
| D | 49.2 mm |
| d1 | 1.634 in |
| d1 | 41.5 mm |
| d2 | 44.4 mm |
| d2 | 1.748 in |
| d3 | 1.567 in |
| d3 | 39.8 mm |
| d4 | 1.685 in |
| d4 | 42.8 mm |
| h | 0.748 in |
| h | 19.0 mm |
| Colore | Trasparente |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare