Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 14.0 mm 16.1 mm Trasparente

Questo cappuccio e tappo conico è progettato per tappare più diametri interni o esterni. Facile da montare e da rimuovere, è dotato di 6 lamelle sul gambo per garantire una tenuta sicura quando viene utilizzato come tappo. Il componente offre un'eccellente protezione da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10127902

Codice articolo precedente:

2110000

17086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 1999 0,0647 €
2000 - 4999 0,0377 €
5000 - 9999 0,0292 €
10000 + 0,0245 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

64,70 €

1000 x 0,0647 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 19.8 mm
d1 14.0 mm
d2 16.1 mm
d3 12.4 mm
d4 14.4 mm
h 13.5 mm
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci