Menu Ricerca

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348420

Codice articolo precedente:

1461841

8819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1142 €
10000 - 19999 0,112 €
20000 + 0,1097 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

114,20 €

1000 x 0,1142 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 2.4 mm
IH 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1461841 sostituisce:

Cape flexible à languette (Øi) 19.1 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10250723
Codice articolo precedente: 461747

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci