Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348680

Codice articolo precedente:

1461867

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2999 0,4209 €
3000 + 0,4135 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

105,23 €

250 x 0,4209 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 5/9 in UNF; 3/8 in BSP; M8
Filettatura standard UNF
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 4016999790

Il prodotto 1461867 sostituisce:

Cape 7.5 mm 38.1 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10251027
Codice articolo precedente: 461779

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci