Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348734

Codice articolo precedente:

1461872

230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 4999 0,4393 €
5000 + 0,4307 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

109,83 €

250 x 0,4393 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 9.5 mm
IH 12.7 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/8 in BSP; M10
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci