Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2268 € - 0,3451 € | 5043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,3135 € - 0,3918 € | 251811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2461 € - 0,3767 € | 379315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4234 € - 0,439 € | Richiedi il lead time qui |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,7279 € - 1,7987 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 1,5154 € - 1,5437 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,0111 € - 2,0536 € | 1489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.843 in
72.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 4,0648 € - 4,1639 € | 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 1,3214 € - 1,3469 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,66 € - 0,6755 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,8922 € - 4,7885 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,9121 € - 0,9319 € | 19108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,4643 € - 2,521 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.299 in
109.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3922 € - 1,3922 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,327 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4632 € - 4,2829 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,6811 € | 4180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,252 € - 8,09 € | Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6387 € - 0,6656 € | 9822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2676 € - 0,2747 € | 2815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm