Menu Ricerca

Cape 39.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Codice articolo Essentra :

10386569

Codice articolo precedente:

491613

90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 4,7885 €
100 - 999 1,0424 €
1000 - 1999 0,99 €
2000 + 0,8922 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

47,89 €

10 x 4,7885 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 39.0 mm
IH 52.0 mm
Materiale (nome esteso) EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci