Menu Ricerca

Cape 4.9 mm 21.5 mm EPDM Noir

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends providing excellent masking solution and can also be used as plug to mask threaded and non-threaded holes.
Codice articolo Essentra :

10215135

Codice articolo precedente:

1437911

5043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 0,3451 €
1000 - 4999 0,2818 €
5000 + 0,2268 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

86,28 €

250 x 0,3451 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 4.9 mm
IH 21.5 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci