Menu Ricerca

Cape 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Codice articolo Essentra :

10350768

Codice articolo precedente:

1475763

2815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2499 0,2747 €
2500 + 0,2676 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

27,47 €

100 x 0,2747 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.5 mm
IH 15.9 mm
Materiale (nome esteso) EPDM
Colore Naturale
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1475763 sostituisce:

Cape 17.5 mm 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Codice articolo Essentra : 10457863
Codice articolo precedente: 461716

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci