Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Codice articolo Essentra :

10350911

Codice articolo precedente:

1475778

3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,3922 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

139,22 €

100 x 1,3922 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.6 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
Filettatura standard UNF
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard BSP
Materiale (nome esteso) EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1475778 sostituisce:

Cape 20.6 mm 25.4 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10449561
Codice articolo precedente: 461816

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci