Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Codice articolo Essentra :

10350874

Codice articolo precedente:

1475774

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2499 0,6755 €
2500 + 0,66 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

67,55 €

100 x 0,6755 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.5 mm
IH 15.9 mm
Materiale (nome esteso) EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 4016999790

Il prodotto 1475774 sostituisce:

Cape 17.5 mm 15.9 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10449530
Codice articolo precedente: 461806

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci