Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
111 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,0987 € - 0,1161 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
2.0 mm
0,1042 € - 0,1158 € 45587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Blu
Silicone
3.8 mm
0,1515 € - 0,1685 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Verde
Silicone
4.7 mm
0,1199 € - 0,1332 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Rosa
Silicone
5.9 mm
1,0254 € - 1,1401 € 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Verde chiaro
Silicone
19.1 mm
10293133 0,2138 € - 0,2138 € 12901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Giallo
Silicone
7.9 mm
0,9645 € - 1,0707 € 6701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Naturale
Silicone
34.3 mm
0,1699 € - 0,1812 € 1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Naturale
Silicone
4.0 mm
0,2067 € - 0,2209 € 82817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
Silicone
7.5 mm
1,0721 € - 1,1415 € 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Rosa
Silicone
38.1 mm
0,1897 € - 0,1897 € 16560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Rosa
Silicone
5.9 mm
0,2478 € - 0,2747 € 4132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Giallo
Silicone
7.9 mm
0,1157 € - 0,1239 € 25962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
Blu
Silicone
1.6 mm
0,2152 € - 0,2393 € 907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Arancione
Silicone
9.5 mm
0,9489 € - 1,0551 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.2 mm
Azzurro
Silicone
21.5 mm
1,2718 € - 1,4106 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109.2 mm
Verde chiaro
Silicone
19.1 mm
0,1293 € - 0,143 € 64980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Verde
Silicone
4.8 mm
0,6444 € - 0,7166 € 4955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
0,3144 € - 0,3144 € 8078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Arancione
Silicone
9.5 mm
0,1184 € - 0,1317 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Rosa
Silicone
5.7 mm
  • di 6
Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10292792

Fascia di prezzo
0,1161 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,1042 €

Livelli di giacenza
45587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

10293058

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6; 1/4 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292860

Fascia di prezzo
1,1401 € - 1,0254 €

Livelli di giacenza
1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20; 3/4 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
12901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292907

Fascia di prezzo
1,0707 € - 0,9645 €

Livelli di giacenza
6701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 4.0 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192078

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 7.5 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192115

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
82817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192153

Fascia di prezzo
1,1415 € - 1,0721 €

Livelli di giacenza
611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Rosa
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
16560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6; 1/4 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
4132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 1.6 mm 25.5 mm Silicone Bleu

10192030

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1157 €

Livelli di giacenza
25962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    1.6 mm
  • IH
    25.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Blu
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Fascia di prezzo
0,2393 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10; 1/8 in BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292983

Fascia di prezzo
1,0551 € - 0,9489 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M22; 7/8 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292877

Fascia di prezzo
1,4106 € - 1,2718 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20; 3/4 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,1293 €

Livelli di giacenza
64980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Fascia di prezzo
0,7166 € - 0,6444 €

Livelli di giacenza
4955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292952

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
8078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10; 1/8 in BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Fascia di prezzo
0,1317 € - 0,1184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone