Menu Ricerca

Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10292839

Codice articolo precedente:

499679

5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,7166 €
1000 - 1999 0,6798 €
2000 + 0,6444 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

358,30 €

500 x 0,7166 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.9 mm
IH 63.5 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
Filettatura standard UNF
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci