Menu Ricerca

Cape 7.5 mm 12.7 mm Silicone Noir

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10192115

Codice articolo precedente:

1219726

82817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2209 €
5000 + 0,2067 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

110,45 €

500 x 0,2209 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.5 mm
IH 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci