Menu Ricerca

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10292952

Codice articolo precedente:

499692

8078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,3144 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

157,20 €

500 x 0,3144 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 9.5 mm
IH 38.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M10; 1/8 in BSP
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Arancione
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci