Menu Ricerca

Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10292983

Codice articolo precedente:

499695

126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,0551 €
1000 - 1999 1,0027 €
2000 + 0,9489 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

105,51 €

100 x 1,0551 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.5 mm
IH 72.2 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M22; 7/8 in UNF
Filettatura standard UNF
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Azzurro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci