Menu Ricerca

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10293096

Codice articolo precedente:

499706

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,1332 €
2000 - 3999 0,1267 €
4000 + 0,1199 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

66,60 €

500 x 0,1332 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 5.9 mm
IH 12.7 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M6; 1/4 in UNF
Filettatura standard UNF
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Rosa
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci