Menu Ricerca

Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10251164

Codice articolo precedente:

461793

43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,9414 €
1000 - 1999 0,8983 €
2000 + 0,8067 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

94,14 €

100 x 0,9414 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.2 mm
IH 38.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/2 in
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci