Menu Ricerca

Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10250778

Codice articolo precedente:

461752

28345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,2999 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

299,90 €

1000 x 0,2999 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 2.8 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M3
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci