Menu Ricerca

Cappucci di protezione per bulloni

Disponibile

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone D Colore Tipo Acquista
0,1102 € - 0,2988 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16
Nero
1
0,1057 € - 0,2541 € 1199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
Nero
1
0,3081 € - 0,856 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Nero
0,1312 € - 0,3772 € Richiedi il lead time qui
23.6 mm
Bianco
10087480 0,2349 € - 0,6441 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Nero
0,0516 € - 0,1056 € 35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.9 mm
Grigio
1
0,1519 € - 0,3104 € 39480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
27.5 mm
Grigio
1
0,2818 € - 0,7776 € 10080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.7 mm
Nero
0,0986 € - 0,1923 € 219992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.8 mm
Grigio
1
0,2266 € - 0,4671 € 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M18
34.0 mm
Grigio
1
0,2901 € - 0,5629 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
37.7 mm
Grigio
1
0,3012 € - 0,6151 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
39.7 mm
Grigio
1
0,1054 € - 0,2161 € 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16
Grigio
1
0,0569 € - 0,1453 € 86000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Bianco
0,163 € - 0,4265 € 6960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
Bianco
10086971 0,0965 € - 0,1329 € 192400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
Nero
0,196 € - 0,2178 € 142600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
Nero
0,4932 € - 0,4932 € 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Bianco
0,0455 € - 0,1137 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.9 mm
Nero
0,1054 € - 0,2161 € 2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.3 mm
Grigio
1
  • di 5
Tappo per protezione bulloni 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Nero

10072608

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    7/16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M14 20.8 mm LDPE Nero

10074619

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
1199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.8 mm
  • Filettatura bullone
    M14
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni 31.8 mm LDPE Nero

10083093

Fascia di prezzo
0,856 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tappo per protezione bulloni 18.8 mm LDPE - PIR Bianco

10086469

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Tappo per protezione bulloni 26.8 mm LDPE Nero

10087480

Fascia di prezzo
0,6441 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tappo per protezione bulloni M6 9.8 mm LDPE - PIR Grigio

10103937

Fascia di prezzo
0,1056 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tappo per protezione bulloni M14 21.8 mm LDPE Grigio

10103975

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
39480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tappo per protezione bulloni 29.8 mm LDPE Nero

10087572

Fascia di prezzo
0,7776 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
10080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Tappo per protezione bulloni M8 12.8 mm LDPE - PIR Grigio

10103944

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
219992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tappo per protezione bulloni M18 26.8 mm LDPE Grigio

10103999

Fascia di prezzo
0,4671 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tappo per protezione bulloni M20 29.8 mm LDPE Grigio

10104002

Fascia di prezzo
0,5629 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Tappo per protezione bulloni M22 31.8 mm LDPE Grigio

10104019

Fascia di prezzo
0,6151 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tappo per protezione bulloni 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Grigio

10104040

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    7/16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni 9.8 mm LDPE - PIR Bianco

10086438

Fascia di prezzo
0,1453 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
86000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tappo per protezione bulloni 21.8 mm LDPE Bianco

10086476

Fascia di prezzo
0,4265 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
6960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tappo per protezione bulloni 12.8 mm LDPE - PIR Nero

10086971

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
192400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tappo per protezione bulloni 23.7 mm LDPE - PIR Nero

10087015

Fascia di prezzo
0,2178 € - 0,196 €

Livelli di giacenza
142600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Tappo per protezione bulloni 31.8 mm LDPE Bianco

10087435

Fascia di prezzo
0,4932 € - 0,4932 €

Livelli di giacenza
1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tappo per protezione bulloni 9.8 mm LDPE - PIR Nero

10090343

Fascia di prezzo
0,1137 € - 0,0455 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Tappo per protezione bulloni M10 16.8 mm LDPE - PIR Grigio

10103951

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm