Menu Ricerca

Tappo per protezione bulloni 18.8 mm LDPE - PIR Bianco

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Codice articolo Essentra :

10086469

Codice articolo precedente:

12725

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3866 €
2000 - 19999 0,1414 €
20000 + 0,1345 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

77,32 €

200 x 0,3866 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
23.6 mm
d 18.8 mm
H3  11.0 mm
H1 20.0 mm
H2 21.5 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci