Menu Ricerca

Tappo per protezione bulloni M18 26.8 mm LDPE Grigio

I cappucci di protezione per bulloni in LDPE grigio proteggono da intemperie e manomissioni e rappresentano un'opzione con un buon rapporto qualità-prezzo per un aspetto finito migliorato.
Codice articolo Essentra :

10103999

Codice articolo precedente:

494808

1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,4671 €
1500 + 0,2266 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

70,07 €

150 x 0,4671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 34.0 mm
d 26.8 mm
H3 15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Filettatura bullone M18
Tipo Load Bearing
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci