Menu Ricerca

Tappo per protezione bulloni M8 12.8 mm LDPE - PIR Grigio

I cappucci di protezione per bulloni in LDPE grigio proteggono da intemperie e manomissioni e rappresentano un'opzione con un buon rapporto qualità-prezzo per un aspetto finito migliorato.
Codice articolo Essentra :

10103944

Codice articolo precedente:

494803

233584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1923 €
5000 + 0,0986 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

96,15 €

500 x 0,1923 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.8 mm
d 12.8 mm
H3 9.0 mm
H1 14.0 mm
H2 15.0 mm
Filettatura bullone M8
Tipo Load Bearing
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci