Menu Ricerca

Tappo per protezione bulloni M14 20.8 mm LDPE Nero

I cappucci di protezione per bulloni in LDPE nero proteggono da intemperie e manomissioni e rappresentano un'opzione con un buon rapporto qualità-prezzo per un aspetto finito migliorato.
Codice articolo Essentra :

10074619

Codice articolo precedente:

110822

359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
120 - 1199 0,2605 €
1200 - 11999 0,1463 €
12000 - 23999 0,1225 €
24000 + 0,1083 €
Confezione standard: 1200

Ordina a multipli di 120

Totale ordine:

31,26 €

120 x 0,2605 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 20.8 mm
Filettatura bullone M14
Tipo 1
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci