Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

This threaded protection cap protects a 1-7/8-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Codice articolo Essentra :

10082546

Codice articolo precedente:

11804

28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3994 €
1000 - 1999 0,3795 €
2000 + 0,3427 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

39,94 €

100 x 0,3994 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 50.3 mm
H 25.0 mm
h 15.0 mm
Filettatura standard UNF/JIC
Dimensioni filettatura 1-7/8-12 in
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci