Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

This threaded protection cap protects a 1-11 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Codice articolo Essentra :

10069561

Codice articolo precedente:

10204

66299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2277 €
1000 - 1999 0,2166 €
2000 + 0,1957 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,77 €

100 x 0,2277 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 36.0 mm
H 19.0 mm
h 14.5 mm
Filettatura standard BSP
Dimensioni filettatura #1-11 in
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci