Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,071 € - 0,0831 € 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
3/8-24 in
Rosso
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,2337 € - 0,2733 € 4539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M30 x 2
Rosso
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
0,1148 € - 0,1345 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M14 x 1.5
Rosso
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrico
0,2563 € - 0,2988 € 54693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.4 mm
1-1/4-11 in
Rosso
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,0667 € - 0,078 € 36450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.8 mm
1/8-28 in
Rosso
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,1699 € - 0,2011 € 14328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.4 mm
7/8-14 in
Rosso
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,211 € - 0,2478 € 159698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.3 mm
M26 x 1.5
Rosso
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
0,4334 € - 0,5084 € Richiedi il lead time qui
54.7 mm
M52 x 2
Rosso
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrico
0,2294 € - 0,2691 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M28 x 1.5
Rosso
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
0,3413 € - 0,3979 € 1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
M42 x 2
Rosso
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrico
0,1926 € - 0,2237 € 26650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.4 mm
M22 x 1.5
Rosso
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrico
0,0831 € - 0,0974 € 195100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
3/8-19 in
Rosso
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,1284 € - 0,1501 € 136500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.4 mm
3/4-14 in
Rosso
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,0355 € - 0,0746 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturale
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrico
0,1968 € - 0,2308 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.2 mm
M25 x 1.5
Rosso
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
10083352 0,1572 € - 0,1841 € 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.3 mm
7/8-18 in
Rosso
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,2235 € - 0,261 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rosso
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,2903 € - 0,3399 € 2854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.3 mm
1-1/2-11 in
Rosso
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,9021 € - 1,0027 € Richiedi il lead time qui
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rosso
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,1957 € - 0,2277 € 38899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
#1-11 in
Rosso
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
  • di 8
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10069950

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,071 €

Livelli di giacenza
34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083581

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
4539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085936

Fascia di prezzo
0,1345 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10069011

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
54693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4-11 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10070673

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0667 €

Livelli di giacenza
36450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    1/8-28 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10072943

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
14328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083574

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
159698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083611

Fascia di prezzo
0,5084 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10087565

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M28 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083604

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10087022

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
26650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1.5
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10068663

Fascia di prezzo
0,0974 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
195100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10069615

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
136500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    3/4-14 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M12 LDPE - PIR Naturale

10139585

Fascia di prezzo
0,0746 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083567

Fascia di prezzo
0,2308 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10083352

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    7/8-18 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10068946

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16-12 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10070956

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
2854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    1-1/2-11 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10087404

Fascia di prezzo
1,0027 € - 0,9021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    2-1/2-11 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10069561

Fascia di prezzo
0,2277 € - 0,1957 €

Livelli di giacenza
38899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    #1-11 in