Menu Ricerca

Copertura per flange 450.0 mm 35.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10239247

Codice articolo precedente:

34292

16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 14 23,8275 €
15 - 149 15,885 €
150 + 15,0935 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,83 €

1 x 23,8275 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 450.0 mm
h 35.0 mm
Diametro Nominale DN 250
Classe pressione nominale 40
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci