Menu Ricerca

Copertura per flange 406.4 mm 30.2 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10231630

Codice articolo precedente:

31872

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 22,1613 €
20 + 14,7881 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

22,16 €

1 x 22,1613 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 406.4 mm
h 30.2 mm
Diametro Nominale 10"
Classe pressione nominale 150
Standard di ANSI
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci