Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
2,3883 € - 2,7354 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
82,0741 € - 82,0741 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
26,5769 € - 41,962 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
50,8904 € - 76,3425 € 331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
14,802 € - 23,3832 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
7,9425 € - 8,9145 € 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
2,5272 € - 15,1769 € Richiedi il lead time qui
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
10,8585 € - 16,3016 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
246,0479 € - 246,0479 € Richiedi il lead time qui
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
101,9661 € - 104,0441 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
15,3018 € - 22,925 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
29,6039 € - 44,4058 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
10,3864 € - 15,5934 € 563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
26,6879 € - 40,0041 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
26,5769 € - 41,962 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
4,6794 € - 5,2071 € 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
4,9155 € - 5,4709 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
26,4658 € - 41,7815 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
140,481 € - 143,3521 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
3,5408 € - 4,0962 € Richiedi il lead time qui
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
  • di 8
Copertura per flange 133.4 mm 19.0 mm PE Giallo

10238974

Fascia di prezzo
2,7354 € - 2,3883 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 704.8 mm 88.9 mm PE Giallo

10239056

Fascia di prezzo
82,0741 € - 82,0741 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 533.4 mm 35.1 mm PE Giallo

10231678

Fascia di prezzo
41,962 € - 26,5769 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 711.2 mm 60.4 mm PE Giallo

10231715

Fascia di prezzo
76,3425 € - 50,8904 €

Livelli di giacenza
331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 419.1 mm 55.6 mm PE Giallo

10232897

Fascia di prezzo
23,3832 € - 14,802 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 254.0 mm 23.9 mm PE Giallo

10239001

Fascia di prezzo
8,9145 € - 7,9425 €

Livelli di giacenza
309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 95.0 mm 12.0 mm PE Giallo

10239155

Fascia di prezzo
15,1769 € - 2,5272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 15
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 375.0 mm 19.0 mm PE Giallo

10239193

Fascia di prezzo
16,3016 € - 10,8585 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 1041.4 mm 139.7 mm PE Giallo

10239117

Fascia di prezzo
246,0479 € - 246,0479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 787.4 mm 101.6 mm PE Giallo

10239070

Fascia di prezzo
104,0441 € - 101,9661 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 440.0 mm 18.0 mm PE Giallo

10239230

Fascia di prezzo
22,925 € - 15,3018 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 300
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 558.8 mm 66.5 mm PE Giallo

10233290

Fascia di prezzo
44,4058 € - 29,6039 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 340.0 mm 21.0 mm PE Giallo

10233337

Fascia di prezzo
15,5934 € - 10,3864 €

Livelli di giacenza
563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 505.0 mm 22.0 mm PE Giallo

10233375

Fascia di prezzo
40,0041 € - 26,6879 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 350
  • Classe pressione nominale
    10
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 520.7 mm 50.8 mm PE Giallo

10231661

Fascia di prezzo
41,962 € - 26,5769 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 209.5 mm 31.8 mm PE Giallo

10232835

Fascia di prezzo
5,2071 € - 4,6794 €

Livelli di giacenza
148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 241.3 mm 38.1 mm PE Giallo

10232873

Fascia di prezzo
5,4709 € - 4,9155 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 508.0 mm 63.5 mm PE Giallo

10233283

Fascia di prezzo
41,7815 € - 26,4658 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 840.0 mm 31.0 mm PE Giallo

10233320

Fascia di prezzo
143,3521 € - 140,481 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 600
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 177.8 mm 22.4 mm PE Giallo

10233368

Fascia di prezzo
4,0962 € - 3,5408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI