Menu Ricerca

Copertura per flange 130.0 mm 25.4 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10231791

Codice articolo precedente:

31896

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,7771 €
50 + 2,4577 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,78 €

1 x 2,7771 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 130.0 mm
h 25.4 mm
Diametro Nominale 3/4"
Classe pressione nominale 1500
Standard di ANSI
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci