Menu Ricerca

Copertura per flange 228.6 mm 30.2 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10238998

Codice articolo precedente:

34263

43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 149 6,3318 €
150 + 5,7069 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,33 €

1 x 6,3318 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 228.6 mm
h 30.2 mm
Diametro Nominale 3 1/2"
Classe pressione nominale 300
Standard di ANSI
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci