10334430
12SWS0921
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0338 € |
| 5000 - 19999 | 0,0304 € |
| 20000 + | 0,0274 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 0.236 in |
|---|---|
| Altezza base | 6 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.480 in |
| Diametro esterno flangia | 12.2 mm |
| Diametro esterno base | 8 mm |
| Diametro esterno base | 0.315 in |
| Diametro esterno minimo | 8 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.315 in |
| Diametro esterno massimo | 0.480 in |
| Diametro esterno massimo | 12.2 mm |
| Diametro interno | 6.1 mm |
| Diametro interno | 0.240 in |
| Altezza flangia | 2 mm |
| Altezza flangia | 0.079 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare