10334256
12SWS0312
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0496 € |
| 5000 - 19999 | 0,0446 € |
| 20000 + | 0,0401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 4.8 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.190 in |
| Diametro esterno flangia | 14.6 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.575 in |
| Diametro esterno base | 0.365 in |
| Diametro esterno base | 9.3 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.365 in |
| Diametro esterno minimo | 9.3 mm |
| Diametro esterno massimo | 14.6 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.575 in |
| Diametro interno | 0.312 in |
| Diametro interno | 7.9 mm |
| Altezza flangia | 0.030 in |
| Altezza flangia | 0.8 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare