Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334249
12SWS0310
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0461 € |
| 5000 - 19999 | 0,0415 € |
| 20000 + | 0,0373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 0.250 in |
|---|---|
| Altezza base | 6.4 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.250 in |
| Diametro esterno flangia | 6.4 mm |
| Diametro esterno base | 0.156 in |
| Diametro esterno base | 4 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.156 in |
| Diametro esterno minimo | 4 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.250 in |
| Diametro esterno massimo | 6.4 mm |
| Diametro interno | 0.125 in |
| Diametro interno | 3.2 mm |
| Altezza flangia | 0.047 in |
| Altezza flangia | 1.2 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare