Menu Ricerca

Rondella di spallamento 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10072899

Codice articolo precedente:

1095820000VR

3253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,5965 €
2500 - 4999 0,5368 €
5000 + 0,4831 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

298,25 €

500 x 0,5965 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 33.0 mm
Diametro esterno massimo 50.0 mm
Diametro interno 24.5 mm
Altezza flangia 6.0 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci