34903
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3247 € |
5000 + | 0,3095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 19.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.748 in |
Base Outside Diameter | 16.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.63 in |
Flange Height | 3.0 mm |
Flange Height | 0.118 in |
Flange Outside Diameter | 21.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.827 in |
Inside Diameter | 12.0 mm |
Inside Diameter | 0.472 in |
Thickness | 19.0 mm |
Thickness | 0.748 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare