Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari chiuse

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:

  • Boccole a sfere lineari chiuse: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati, presenta un'elevata resistenza a usura, corrosione e urti. Questo design resistente garantisce che le boccole possano sostenere grandi carichi, velocità elevate e condizioni operative estreme senza sacrificare le prestazioni o la durata.
  • Boccole a sfere in acciaio inossidabile: questo tipo viene utilizzato con gli alberi rinforzati resistenti alla corrosione. Sono disponibili in configurazioni orientabili, aperte, doppie e in versione estesa. Queste boccole presentano un'elevata resistenza alla corrosione, sono durevoli e robuste.
  • Boccole lineari lunghe: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati. Progettate per applicazioni che richiedono un movimento lineare su corse lunghe, garantendo massime prestazioni e affidabilità.

Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 Materiale d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
73,554 € - 105,0728 € Richiedi il lead time qui
82.0
Acciaio inossidabile
25.0
40.0
112.0
Long Version
20,1003 € - 28,7103 € Richiedi il lead time qui
49.8
Acciaio
16.0
26.0
70.0
Double Length
20,1823 € - 28,8333 € Richiedi il lead time qui
31.5
Acciaio inossidabile
20.0
32.0
45.0
Closed
71,0325 € - 101,475 € Richiedi il lead time qui
121.2
Acciaio
40.0
62.0
154.0
Double Length
53,5255 € - 76,465 € Richiedi il lead time qui
101.7
Acciaio
60.0
90.0
125.0
Closed
17,5993 € - 25,1433 € Richiedi il lead time qui
16.5
Acciaio inossidabile
8.0
16.0
25.0
Closed
104,7755 € - 149,6808 € Richiedi il lead time qui
155.2
Acciaio
50.0
75.0
192.0
Double Length
13,94 € - 19,9158 € Richiedi il lead time qui
16.5
Acciaio inossidabile
8.0
16.0
25.0
Closed
14,2373 € - 20,336 € Richiedi il lead time qui
33.0
Acciaio
8.0
16.0
45.0
Double Length
15,6313 € - 22,3245 € Richiedi il lead time qui
22.9
Acciaio inossidabile
12.0
22.0
32.0
Closed
35,0755 € - 50,102 € Richiedi il lead time qui
45.8
Acciaio inossidabile
12.0
22.0
57.0
Long Version
9,0508 € - 12,9253 € Richiedi il lead time qui
24.9
Acciaio
16.0
26.0
36.0
Closed
41,0513 € - 58,6403 € Richiedi il lead time qui
49.8
Acciaio inossidabile
16.0
26.0
70.0
Long Version
28,0645 € - 40,0878 € Richiedi il lead time qui
45.8
Acciaio inossidabile
12.0
22.0
57.0
Long Version
17,4455 € - 24,928 € Richiedi il lead time qui
24.9
Acciaio inossidabile
16.0
26.0
36.0
Closed
16,0515 € - 22,9293 € Richiedi il lead time qui
45.8
Acciaio
12.0
22.0
57.0
Double Length
26,9575 € - 38,5093 € Richiedi il lead time qui
24.9
Acciaio inossidabile
16.0
26.0
36.0
Closed
32,9025 € - 46,9963 € Richiedi il lead time qui
49.8
Acciaio inossidabile
16.0
26.0
70.0
Long Version
17,1073 € - 24,436 € Richiedi il lead time qui
22.0
Acciaio inossidabile
10.0
19.0
29.0
Closed
22,181 € - 31,693 € Richiedi il lead time qui
22.9
Acciaio inossidabile
12.0
22.0
32.0
Closed
  • di 3
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20155728

Fascia di prezzo
105,0728 € - 73,554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Boccola a sfera lineare Double Length 16.0 26.0 70.0 Acciaio

20155551

Fascia di prezzo
28,7103 € - 20,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20155575

Fascia di prezzo
28,8333 € - 20,1823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Boccola a sfera lineare Double Length 40.0 62.0 154.0 Acciaio

20155827

Fascia di prezzo
101,475 € - 71,0325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Boccola a sfera lineare Closed 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20155926

Fascia di prezzo
76,465 € - 53,5255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20155971

Fascia di prezzo
25,1433 € - 17,5993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Boccola a sfera lineare Double Length 50.0 75.0 192.0 Acciaio

20155889

Fascia di prezzo
149,6808 € - 104,7755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20155964

Fascia di prezzo
19,9158 € - 13,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Boccola a sfera lineare Double Length 8.0 16.0 45.0 Acciaio

20156046

Fascia di prezzo
20,336 € - 14,2373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20155377

Fascia di prezzo
22,3245 € - 15,6313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20155445

Fascia di prezzo
50,102 € - 35,0755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Boccola a sfera lineare Closed 16.0 26.0 36.0 Acciaio

20155490

Fascia di prezzo
12,9253 € - 9,0508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20155544

Fascia di prezzo
58,6403 € - 41,0513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20155438

Fascia di prezzo
40,0878 € - 28,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20155476

Fascia di prezzo
24,928 € - 17,4455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Boccola a sfera lineare Double Length 12.0 22.0 57.0 Acciaio

20155452

Fascia di prezzo
22,9293 € - 16,0515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20155483

Fascia di prezzo
38,5093 € - 26,9575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20155537

Fascia di prezzo
46,9963 € - 32,9025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157340

Fascia di prezzo
24,436 € - 17,1073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20155384

Fascia di prezzo
31,693 € - 22,181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0