Un insieme di accessori per ruote come piastre, prese per perni in metallo o plastica, steli filettati o con perno di attacco. Compatibili con ruote con foro di montaggio cieco. Scegliete in base al metodo di fissaggio desiderato e alla dimensione dei fori di montaggio della ruota. Numerosi materiali disponibili per soddisfare le vostre necessità applicative.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Da utilizzare con | Tipo raccordo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2382 € - 0,2801 € | 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
32 mm, 40 mm – con capotta
|
Stelo filettato
|
||
| 0,2108 € - 0,2483 € | 2234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
50 mm – con capotta
|
Stelo filettato
|
||
| 0,2066 € - 0,242 € | 2596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
50 mm – con capotta
|
Stelo filettato
|
||
| 7,8464 € - 8,2146 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Ruote per montaggio con foro cieco
|
Attacco a piastra per ruota
|
||
| 0,8567 € - 0,9469 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Ruote per montaggio con foro cieco
|
Codolo filettato per inserimento rotelle
|
||
| 2,4927 € - 2,7051 € | 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Ruote per montaggio con foro cieco
|
Codolo filettato per inserimento rotelle
|
||
| 2,4077 € - 2,521 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Ruote per montaggio con foro cieco
|
Attacco a piastra per ruota
|
||
| 0,2064 € - 0,2396 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
40.0 mm - Unhooded
|
Perno di attacco
|
||
| 1,8035 € - 1,8763 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Ruote per montaggio con foro cieco
|
Codolo filettato per inserimento rotelle
|
||
| 0,1573 € - 0,1573 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
32 mm, 40 mm, 50 mm – con capotta
|
Attacco per perno di attacco
|
||
| 0,3075 € - 0,3595 € | 18116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
32 mm, 40 mm – con capotta
|
Attacco a piastra per ruota
|
||
| 0,2079 € - 0,244 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
32 mm, 40 mm – con capotta
|
Perno di attacco
|
||
| 0,1741 € - 0,2024 € | 3838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
40.0 mm - Unhooded
|
Stelo filettato
|
||
| 0,1992 € - 0,2324 € | 2104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
50 mm – con capotta
|
Stelo filettato
|
||
| 0,201 € - 0,2349 € | 6305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
50 mm – con capotta
|
Perno di attacco
|
||
| 2,1528 € - 2,3085 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Ruote per montaggio con foro cieco
|
Codolo filettato per inserimento rotelle
|
||
| 0,2194 € - 0,2194 € | 3229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
50 mm – con capotta
|
Attacco per perno di attacco
|
||
| 7,6622 € - 8,0163 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Ruote per montaggio con foro cieco
|
Attacco a piastra per ruota
|
||
| 0,2382 € - 0,2801 € | 2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
40.0 mm - Unhooded
|
Stelo filettato
|
||
| 0,1891 € - 0,2223 € | 1477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
50 mm – con capotta
|
Stelo filettato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare