Menu Ricerca

Presa per perni di attacco per ruote 50 mm – con capotta Acciaio Naturale

Presa in metallo per perno di attacco, adatta a ruote con capotta. In nylon nero.
Codice articolo Essentra :

10299593

Codice articolo precedente:

500317

3229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 + 0,2194 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

65,82 €

300 x 0,2194 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo raccordo Attacco per perno di attacco
Da utilizzare con 50 mm – con capotta
Colore Naturale
Codice doganale 7326909890
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci