Menu Ricerca

Perno d'attacco per ruote M8x15 Acciaio Naturale

Ruote con perno filettato in nylon nero. Per ruote con capotta.
Codice articolo Essentra :

10299524

Codice articolo precedente:

500310

4396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,242 €
1000 - 1999 0,2293 €
2000 + 0,2066 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

24,20 €

100 x 0,242 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo raccordo Stelo filettato
Da utilizzare con 50 mm – con capotta
Colore Naturale
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci