Menu Ricerca

Perno d'attacco per ruote M10x15 Acciaio Naturale

Ruote con perno filettato in nylon nero. Per ruote con capotta.
Codice articolo Essentra :

10299562

Codice articolo precedente:

500314

1477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2223 €
1000 - 1999 0,2093 €
2000 + 0,1891 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,23 €

100 x 0,2223 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo raccordo Stelo filettato
Da utilizzare con 50 mm – con capotta
Colore Naturale
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci