Menu Ricerca

Perno d'attacco per ruote 38.0 mm 40,0 mm - senza cappuccio Acciaio

Perno di attacco per ruote senza capotta. In nylon nero.
Codice articolo Essentra :

10299647

Codice articolo precedente:

500324

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,2396 €
1500 - 2999 0,2295 €
3000 + 0,2064 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

35,94 €

150 x 0,2396 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo raccordo Perno di attacco
Da utilizzare con 40.0 mm - Unhooded
Colore Naturale
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci