A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A vízszintes panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák vízszintes beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.
Sorozat szám: SRRN
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Kompatibilis panelvastagság | A rögzítőfuratok közötti távolság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,8603 Ft - 157,8603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 171,7954 Ft - 171,7954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 474,7227 Ft - 474,7227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 111,6628 Ft - 111,6628 Ft | 14277 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 221,824 Ft - 221,824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 289,6047 Ft - 289,6047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 232,812 Ft - 232,812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 221,8942 Ft - 221,8942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 272,1052 Ft - 1.140,2477 Ft | 4500 Raktáron |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 476,7244 Ft - 476,7244 Ft | 2 Raktáron |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 205,0823 Ft - 250,8869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 187,246 Ft - 187,246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 136,1508 Ft - 168,9747 Ft | 2520 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 200 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 189,4913 Ft - 221,824 Ft | 20 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 124,0682 Ft - 124,0682 Ft | 12000 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 45.988,6304 Ft - 51.098,4782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 363,7986 Ft - 363,7986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 192,3541 Ft - 234,6083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz