Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A vízszintes panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák vízszintes beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.
Sorozat szám: SRRN
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Kompatibilis panelvastagság | A rögzítőfuratok közötti távolság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,6905 Ft - 235,6905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 257,0256 Ft - 257,0256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 284,0218 Ft - 284,0218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 297,8477 Ft - 297,8477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 171,425 Ft - 171,425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 271,2281 Ft - 271,2281 Ft | 4 Raktáron |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 10319949 | 271,5823 Ft - 271,5823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|
| 362,5925 Ft - 362,5925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 201,4357 Ft - 201,4357 Ft | 500 Raktáron |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 312,2233 Ft - 312,2233 Ft | 600 Raktáron |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 287,469 Ft - 287,469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 154,0101 Ft - 154,0101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 167,6052 Ft - 167,6052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 463,1441 Ft - 463,1441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 354,9255 Ft - 354,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 187,6625 Ft - 228,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 156,7346 Ft - 156,7346 Ft | 497 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 225,3402 Ft - 265,4685 Ft | 786 Raktáron |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 276,7225 Ft - 276,7225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 277,2291 Ft - 277,2291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz