A ventilátor tartozékai védelmet és rögzítést biztosítanak a kis DC- és AC-ventilátorokhoz, alkalmasak ipari és számítástechnikai alkalmazásokhoz. A szilikonos ventilátorrögzítők a hagyományos csavaros rögzítésnél egyszerűbb és gyorsabb telepítési módszert kínálnak. A nagy megnyúlású gumiból készült ventilátorrögzítőkkel a ventilátor könnyen összeszerelhető és rögzíthető, és védelmet nyújt az ütés és a rázkódás ellen is. Kiválóan alkalmasak elektronikai alkalmazások védelemmel ellátott hűtésére, egyszerűen felszerelhetők, megakadályozzák a por bejutását, és védik a felhasználót az esetleges fizikai sérüléstől.
Sorozat szám: SRRCOFM
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Ventilátor mérete | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 968,8158 Ft - 1.076,462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 868,158 Ft - 964,6178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 924,8313 Ft - 1.027,588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 868,158 Ft - 964,6178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 968,8158 Ft - 1.076,462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 998,9139 Ft - 1.109,9021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 868,158 Ft - 964,6178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 998,9139 Ft - 1.109,9021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 926,1812 Ft - 1.029,0902 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 998,9139 Ft - 1.109,9021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 968,8158 Ft - 1.076,462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 962,4594 Ft - 962,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Csavar
|
||
| 3.008,9523 Ft - 3.008,9523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Csavar
|
||
| 1.539,9352 Ft - 1.539,9352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Csavar
|
||
| 288,3599 Ft - 288,3599 Ft | 6 Raktáron |
Acél
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Csavar
|
||
| 1.135,8878 Ft - 3.389,2933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Csavar
|
||
| 2.510,7657 Ft - 3.138,4708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Csavar
|
||
| 3.091,7297 Ft - 4.019,2541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Csavar
|
||
| 837,3268 Ft - 837,3268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 454,8014 Ft - 739,0608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz