Menü Keresés

Ventilátor védő Csavar 150.0 mm Acél

Ventilátor szerelvény fém ujjvédő, hogy megvédje a ventilátor mozgó részeitől, és megakadályozza a törmelék beesését a ventilátor lapátjai közé, ezzel véletlen akadályt okozva.
Essentra cikkszám:

10316788

Gyártói cikkszám:

RCOFM-150-A

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 874,9768 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

87.498 Ft

100 x 874,9768 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Acél
Rögzítés módja Csavar
Alak Kör
A rögzítőfuratok közötti távolság 162.1 mm
Ventilátor mérete 150.0 mm
Teljes vastagság 6.5 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot