Menü Keresés

Ventilátor védő Nyomó 80.0 mm ABS Fekete

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Essentra cikkszám:

10313015

Gyártói cikkszám:

FGPT-80

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 568,7547 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítés módja Benyomó
Alak Négyzetes
A rögzítőfuratok közötti távolság 71.0 mm
Ventilátor mérete 80.0 mm
Teljes vastagság 14.5 mm
Teljes szélesség 80.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot